Pubblica i tuoi prodotti
512031P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
512031P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512031P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, mousse or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No-waste pump dispenser. Removable, separate electronic unit and tank for installation beneath the work surface. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. or special foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 111mm. Supplied with a 1-litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico512031P
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)121
    • Larghezza (mm)111
    • Profondità (mm)121
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)749
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America