Pubblica i tuoi prodotti
6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres

Wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. System for fixing a bag in the bin. With lock and standard DELABIE key. Bright polished stainless steel lid. Capacity 16 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Bright polished stainless steel. Dimensions: 130 x 275 x 475mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6611
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)472
  • Larghezza (mm)278
  • Profondità (mm)136
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)4497
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-21 43 23
  • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America