Pubblica i tuoi prodotti
683001 Floor trap
DELABIE

683001 Floor trap

4.1 su 5 stelle4.1(10 recensioni)
Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. 150x150mm bright polished stainless steel plate and grid. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grid fixed with 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico683001
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaFloor trap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)149
  • Larghezza (mm)149
  • Profondità (mm)3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)898
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America