Pubblica i tuoi prodotti
732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 34 - 60°C: For 1 to 2 taps or 1 shower. Anti-scalding safety: automatic water shut-off in case of hot or cold water supply failure. Temperature pre-set at 38°C, can be adjusted by the installer from 34 - 60°C. Non-return valves and filters. Minimum flow rate for operation: 3 lpm. Thermal shocks are possible. Nickel-plated body, inlets F3/8" and outlet M3/8". 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico732012
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaThermostatic mixing valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)76
  • Profondità (mm)27
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)295
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 19 11
  • Titolo OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America