Pubblica i tuoi prodotti
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Floor trap for soft or vinyl floors with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. Bright polished stainless steel grid Ø 114mm. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). Height adjusts up to 85mm with extension. Grid fixed by 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico683002
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFloor trap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    • Larghezza (mm)175
    • Profondità (mm)3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)655
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010284
    • Nome ETIMFloor drain with 1 connection
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America