Pubblica i tuoi prodotti
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
    Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (standard). Water level 50mm. Bright polished stainless steel plate and grid 150x150mm. Ø 50mm horizontal outlet integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all directions). Integrated waterproof collar to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grill fixed with two stainless steel screws. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico683001DE
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFloor trap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)179
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)961
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Africa Sud America Oceania Europa