Pubblica i tuoi prodotti
700500 TEMPOMIX 2 time flow mixer
DELABIE

700500 TEMPOMIX 2 time flow mixer

Deck-mounted time flow lever-operated basin mixer: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Lever control (soft-touch operation). 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico700500
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)201
  • Larghezza (mm)68
  • Profondità (mm)151
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1141
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America