Pubblica i tuoi prodotti
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico708030
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower head
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)360
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America