Pubblica i tuoi prodotti
717520 OUTDOOR time flow shower column
717520 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717520 OUTDOOR time flow shower column

    Time flow shower column for outdoors: Anodised aluminium shower column ready to fit. Fitted with two showers. Bottom inlet via stopcock F¾". TEMPOSOFT 2 time flow valves for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~15 seconds. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower heads with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Filters. Access panel with isolation valve and purge. Can easily be protected or taken apart in winter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico717520
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaoutdoor column
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2234
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)10646
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America