Pubblica i tuoi prodotti
729012 Liquid soap dispenser, 1-litre
DELABIE
Archiviato

729012 Liquid soap dispenser, 1-litre

Deck-mounted soap dispenser with curved spout. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Model for installing on washbasins. Vandal-resistant model. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via a grub screw. Top fill (by unscrewing the push-button) or from the lower part (by unscrewing the bottle). Supplied with 1-litre bottle. Compatible with hydroalcoholic gel. Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico729012
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers