Pubblica i tuoi prodotti
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170 Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser. Service duct model for cross-wall installation, upto 190mm. Liquid soap dispenser. Body and push-button in polished 304 stainless steel. Non-drip system (waterproof). For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico729170
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)49
    • Profondità (mm)70.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)247
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America