Pubblica i tuoi prodotti
761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". With outlet nut Ø 28mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico761000
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 15
  • Titolo OmniClassTankless Toilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America