Pubblica i tuoi prodotti
761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
    DELABIE

    761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

    Flush system without cistern: directly connected to pipework.
    For walls ≤ 200mm.
    Soft-touch operation.
    Time flow ~7 seconds.
    Vacuum breaker.
    Stopcock and flow rate/volume adjuster are integrated.
    Chrome-plated metal body.
    Inline inlet M¾".
    Connection washer Ø 32/55mm.
    Threaded rod can be cut to size.
    Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
    Base flow rate: 1 l/sec at 1 bar pressure.
    With PVC flush tube Ø 32mm.
    Compatible with rain water.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico761210
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWC valve
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)53
    • Larghezza (mm)53
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011565
    • Nome ETIMMechanical toilet flusher
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America