Pubblica i tuoi prodotti
761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Recessed time flow valve for direct flush: Stainless steel control plate 220 x 170mm. Multipurpose recessing housing. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow/volume rate adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico761627
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)220
  • Larghezza (mm)170
  • Profondità (mm)38
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1493
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Numero OmniClass23-31 19 15
  • Titolo OmniClassTankless Toilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America