Pubblica i tuoi prodotti
790006 TEMPOMIX time flow shower kit
DELABIE

790006 TEMPOMIX time flow shower kit

Time flow shower kit for exposed installation: TEMPOMIX ¾" single control mixer. Wall-mounted installation. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant TONIC JET shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Integrated non-return valves and filters. Chrome-plated metal push-button. Shower column Ø 16mm and collar (mounting bracket and screws supplied). Elbow M½" STOP unions, 150mm centres. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico790006
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America