Pubblica i tuoi prodotti
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Deck-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation on the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated stainless steel body, 250mm height for deck-mounting. F3/8" PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced by back-nut. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico794120BK
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)316
  • Larghezza (mm)46
  • Profondità (mm)248
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010938
  • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America