Pubblica i tuoi prodotti
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Recessed TEMPOMIX 3 basin mixer kit 2/2: Tamperproof chrome-plated metal plate 160 x 160mm. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar pressure, can be adjusted 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Spout L. 190mm with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with 794BOX3 waterproof housing.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico794250
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)162
    • Larghezza (mm)162
    • Profondità (mm)212
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)660
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America