Pubblica i tuoi prodotti
F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap
DELABIE

F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap

Deck-mounted electronic basin tap.

230/6.75V mains supply or battery-operated with CR-P2 6V Lithium batteries (To be ordered separately).

Infrared presence sensor in the tap body.

Integrated 5.7 lpm flow rate regulator.

Adjustable, vandal-resistant aerator.

Adjustable duty flush (~ 30 seconds every 24 hours since last use).

316 stainless steel body, satin finish.

F3/8" PEX flexibles with filter.

Fixing reinforced by back-nut.

Anti-blocking security.

Drop height: 245mm.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoF7EV1002
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin tap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)295
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)2.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText