Pubblica i tuoi prodotti
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
    DERBIGUM

    Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs

    Single-ply waterproofing system, self-protecting core, fully bonded with cold glue.
    Voce di capitolato
    • • Support : Concrete • Vapor barrier : DERBICOAT 2,5mm thick membrane, fully torched on concrete support, pre-impregnated with DERBIPRIMER S bituminous primer • Insulation : Glueable polyurethane insulation board, fully bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: DERBIGUM SP4 FR single-ply waterproofing membrane with a thickness of 4 mm (APP-TPO). Fully bonded with DERBIBOND NT cold glue on the insulation board
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDBG_FR_CLQ
    • Famiglia di prodottoToitures
    • Gruppo di famigliaClassiques
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 00
    • Titolo OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING