Pubblica i tuoi prodotti
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm and 2100 mm

    ADVANTAGES

    Integrated gutter with drainage to the right or left.

    Optional spotlights.

    One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.

    Craft-built.

    Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

    Voce di capitolato
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAngled1600
    • Famiglia di prodottoStandard
    • Gruppo di famigliaAngled
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Numero OmniClass23-13 35 25 11
    • Titolo OmniClassPrefabricated Shell Roofs