Pubblica i tuoi prodotti
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass/Aluminium and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Voce di capitolato
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEasyCollectionConsoleBold1500
    • Famiglia di prodottoEasy Collection
    • Gruppo di famigliaConsole Bold
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Numero OmniClass23-13 35 25 11
    • Titolo OmniClassPrefabricated Shell Roofs