Pubblica i tuoi prodotti
B-LIGHT-Porta a battente acustica con cerniere a scomparsa
B-LIGHT-Porta a battente acustica con cerniere a scomparsa
B-LIGHT-Porta a battente acustica con cerniere a scomparsa
    Dierre

    B-LIGHT-Porta a battente acustica con cerniere a scomparsa

    La collezione Bi-Light ripropone in chiave moderna le linee classiche delle porte tradizionali a bugna con doppia pantografatura quadrata piana. Segno delicato che si abbina alla perfezione con le nuove finiture d’arredo di tendenza, offrendo superfici morbide e caldi riflessi. Si differenzia dalla collezione Light semplicemente per la sua pantografatura che in questo caso è a doppio scalino, mentre nei modelli Light è singola. L’anta è tamburata di spessore 44 mm. Il battente è ferrato con 3 cerniere di tipo anuba e provvisto di cappucci copri-cerniere in cromo satinato. Il battente è completo di serratura medium con quadro da 8 mm con finitura cromo satinato. Il telaio è listellare e i coprifili in multistrato da 6,5 cm con alette telescopiche da 2 cm. È Disponibile anche nelle versioni tagliafuoco per alberghi. Sempre più importante è l’isolamento acustico, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un’abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle delle linee Moderne sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l’utilizzo di speciali feltri isolanti in fibra di riciclo.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni L60-65-70-75-80-85-90cm H 200-210 cm Spessore Muro 80-100 mm Altezza min/max 1700 – 2500 mm Larghezza min/max 580 – 1040 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoB-LIGHT-Hinged-acoustic-door-with-concealed-hinges
    • Famiglia di prodottoInternal doors
    • Gruppo di famigliaB-Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
    • Classificazione IFCPorta