Pubblica i tuoi prodotti
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente
    Dierre

    NEW IDRA EI2 60 INOX Porta tagliafuoco in acciaio inox doppio battente

    New Idra è una porta tagliafuoco flessibile e sicura, che risponde alle esigenze di compartimentazione di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi altro edificio pubblico. Idonea a varchi di medie dimensioni tipiche di porte a 1 e 2 battenti, New Idra combina in un giusto equilibrio differenti caratteristiche, che la rendono una delle chiusure tagliafuoco più diffuse. Grazie alla facilità di posa, senza forature aggiuntive o scantonature nel muro, si adatta ad ogni spazio con estrema versatilità. La complanarità al profilo del telaio, le zanche prestampate nel telaio stesso e la chiusura con 3 cerniere garantiscono massima funzionalità. Inoltre, è disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni, sia standard che fuori misura, in versione cieca, con la robustezza tipica dell’acciaio, e nella versione vetrata, con differenti opzioni di finestrature. New Idra è disponibile anche in versione antipanico o con maniglia/maniglia e protezione superficiale, con pellicola da asportare dopo la posa. La porta è corredata di certificato di resistenza al fuoco UNI EN 1634-1classe EI2 60
    Voce di capitolato
    • - Struttura del telaio rigida con zanche - Complanarità tra telaio e anta - I battenti e i telai sono di serie zincati con la finitura avorio chiaro. Opzionalmente sono disponibili le finiture RAL per esterni o in acciaio inox. - Di serie le porte New Idra sono fornite con la serratura antincendio, inserto patent con chiavi in dotazione e coppia di maniglie antinfortunistiche in resina nera. Opzionalmente si possono abbinare alla porta maniglioni antipanico, maniglieria in acciaio inox, cilindri cifrati, serrature a 3 punti di chiusura. - Per il controllo accessi è possibile montare lo sblocco elettrico. - All’interno delle ante, sul lato a spingere, viene montato sempre un rinforzo, per migliorare la struttura della porta in caso del montaggio del maniglione anche in un secondo tempo. - Soglia mobile. - Le cerniere in dotazione alle porte tagliafuoco permettono una regolazione, anche a posteriori, della anta per compensare le imperfezioni murarie e d’installazione. - Le porte New Idra possono essere corredate di finestrature ad oblò o rettangolari, di varie misure. Inoltre, su richiesta del cliente, è possibile spostarle dalla posizione standard. - All’interno delle ante, sul lato a tirare, viene montato sempre un rinforzo, per migliorare la struttura della porta in caso del montaggio del chiudiporta anche in un secondo tempo. - Tutte le porte tagliafuoco, di serie, sono dotate di un sistema di autochiusura. Per migliorare l’uso della porta si può dotare la porta di chiudiporta, che possono essere con braccio a V, a slitta, o incassati nell’anta. TRASMITTANZA TERMICA 2,2 W/m2K ABBATTIMENTO ACUSTICO 19 dB MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO CERNIERE A VISTA PESO 35 kg/m2 - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI: KIT FUMI CALDI ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile 25 dB ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa (uscita NON CONFORME alle uscite d’emergenza) 30 dB PERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO classe 4 C4 - VARIANTI SUPPLEMENTARI: FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ SOPRALUCE/FIANCOLUCE ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI CERNIERE A 3 ALI MANIGLIERIA ANTIPANICO SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN - CONTROLLO ACCESSI: SBLOCCO ELETTRICO ELETTROMANIGLIA SERRATURA ELETTRICA ELETTROMAGNETI ELETTROBLOCCHI MAGNETICI COMPATIBILE CON SISTEMI SIMONS VOSS - DIMENSIONI CERTIFICATE: LARGHEZZA LVM 1150 ÷ 2300 (575 + 575) ÷ (1150 +1150); ALTEZZA HVM 1987 ÷ 2650 - FINITURE: LACCATA RAL PER ESTERNI; IN ACCIAIO INOX; IN ACCIAIO PRERIVESTITO - TIPOLOGIE DI MONTAGGIO: CON ZANCHE; SU CONTROTELAIO; CON TASSELLI; SU MAZZETTA
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEI2-60-DB
    • Famiglia di prodottoEI
    • Gruppo di famigliaNew Idra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-05
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)2150
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLana di roccia
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors