Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 EI30 porta antincendio antischiacciamento
JANSEN JANISOL 60 EI30 porta antincendio antischiacciamento
JANSEN JANISOL 60 EI30 porta antincendio antischiacciamento
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 porta antincendio antischiacciamento

    Grazie ai profili dai semigusci arrotondati le porte JANSEN JANISOL 60 EI30 con requisiti antincendio riducono al minimo il rischio potenziale di lesioni sul bordo di chiusura secondario. Per questo sono particolarmente adatte agli edifici ad alta frequentazione come scuole, centri commerciali, stazioni ferroviarie o aeroporti. La porta antischiacciamento ha lo stesso aspetto delle altre porte antischiacciamento Jansen senza requisiti antincendio. A suo favore inoltre giocano sia la grande scelta di vetri, sia la lavorazione, facile e razionale.

    Voce di capitolato
    • 01-02-03-08

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-01
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numero OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titolo OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION