Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 porta antincendio
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 porta antincendio
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 porta antincendio
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 porta antincendio
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 porta antincendio

    Jansen fa propri i vantaggi della ceramica. Utilizzando questo materiale sono stati realizzati profili antincendio che abbinano la stabilità alle migliori caratteristiche antincendio. Grazie all'innovativo riempitivo antincendio è possibile ottenere, in profondità di soli 70 mm, classi di resistenza la fuoco fino alla EI90. La ferramenta, le serrature e gli accessori possono essere integrati nei profili in maniera del tutto semplice.

    Voce di capitolato
    • 01-02-03-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-29
    • Numero di versione6
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numero OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titolo OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION