Pubblica i tuoi prodotti
OPERA EI 60  Porta tagliafuoco in legno per alberghi
OPERA EI 60  Porta tagliafuoco in legno per alberghi
    Dierre

    OPERA EI 60 Porta tagliafuoco in legno per alberghi

    OPERA EI 60 è una porta o battente singolo cieco.‎
    • spessore anta da 54 mm
    • intelaiatura perimetrale in legno massello su quattro lati, copertura con MDF
    • speciale riempimento interno per garantire alte prestazioni in termini di tagliafuoco e isolamento acustico

    Voce di capitolato
    • ALTE PRESTAZIONI
      - EI60: resistenza al fuoco 60 minuti, abbattimento acustico 37dB
      - EI 60 disponibile con cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi per anta singola il cui numero garantisce alta portata di peso
      - soglia mobile inferiore a richiesta
      - guarnizione termoespandente sul telaio e anta fumi caldi / fumi freddi Sa norma EN 1634-3
      - serratura versione cilindro Yale
      - chiudiporta a slitta esterno o a scomparsa
      - telaio in legno listellare
      - guarnizione di battuta
      - coprifili in varie dimensioni e profili e taglio con intestatura 45 o 90° disponibile

      VARIANTI
      Vasta gamma di finiture: dal laccato all'essenza, dal laminatino al laminato

      EXTRA
      • varie soluzioni di serratura
      • sblocco elettrico
      • chiudiporta a scomparsa

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOPERA-EI-60-Hinged-Fire-door
    • Famiglia di prodottoFire doors
    • Gruppo di famigliaOpera
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta