Pubblica i tuoi prodotti
ROLLING  Portone tagliafuoco in acciaio scorrevole
ROLLING  Portone tagliafuoco in acciaio scorrevole
ROLLING  Portone tagliafuoco in acciaio scorrevole
ROLLING  Portone tagliafuoco in acciaio scorrevole
ROLLING  Portone tagliafuoco in acciaio scorrevole
    Dierre

    ROLLING Portone tagliafuoco in acciaio scorrevole

    Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo EN 1634, certificato in vari stati dell’area europea.‎ Accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.‎

    Voce di capitolato
    • COMPONENTI FISSI: Guida orizzontale, fissata a muro tramite staffe di sospensione a tassellare, con sagoma a tenuta fiamme e calore e profilo a doppia rotaia con 2 carrelli ognuno dotato di 2 ruote, al variare di larghezze e altezze in aumento, vengono forniti carrelli di scorrimento aggiuntivi, sporgenza guida dal muro 230 mm.‎ Lato testa, cassonetto fissato al muro tramite tasselli metallici, dotato di un incontro femmina per fiamme e calore che racchiude i pesi collegati all’anta tramite cavo in acciaio per l’autochiusura dell’anta.‎ Lato coda, labirinto fisso per tenuta fiamme e calore fissato al muro tramite tasselli metallici, in accoppiamento con labirinto mobile avvitato sul lato coda dell’anta, assicura la tenuta fiamme e calore con anta chiusa.‎ Guida inferiore a pavimento, rullo fissato a pavimento fuori luce di passaggio con scorrimento in guida ricavata sul lato inferiore dell’anta scorrevole.‎ Tutti gli elementi fissi sono in lamiera zincata e verniciata con polvere epossipoliestere colore avorio chiaro simile al RAL 9010.‎
      COMPONENTI SCORREVOLI: Anta scorrevole, sospesa alla guida tramite i carrelli di scorrimento composta da 2 o più moduli al variare della larghezza in aumento.‎ I moduli si accoppiano con sistema maschio/femmina avvitati, il modulo lato testa è provvisto di maniglie incassate, il modulo lato coda è dotato di labirinto mobile di tenuta fiamme e calore.‎ I moduli sono in lamiera di acciaio zincato e preverniciato avorio chiaro simile al RAL 9010 con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, coibentazione ad alta densità.‎ Spessore anta 80 mm, aria tra anta e muro 75 mm.‎ Apertura destra con scorrimento orizzontale a destra, apertura sinistra con scorrimento orizzontale a sinistra.‎

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoROLLING-Fire-door
    • Famiglia di prodottoFire doors
    • Gruppo di famigliaRolling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta