Pubblica i tuoi prodotti
SPLIT Porta tagliafuoco in acciaio reversibile a un battente
SPLIT Porta tagliafuoco in acciaio reversibile a un battente
    Dierre

    SPLIT Porta tagliafuoco in acciaio reversibile a un battente

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)

    Split è una porta tagliafuoco reversibile in acciaio, ad una o due ante, nata per le esigenze più moderne del mondo della distribuzione, sottolineando il principio di unificazione e standardizzazione di prodotto.‎
    La porta Split è una soluzione flessibile e sicura che risponde alle esigenze di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi edificio pubblico.‎

    Voce di capitolato
    • Struttura
      Anta: l’anta di spessore 65 mm in lamiera primerizzata con coibentazione secondo la norma en 1634-1.‎
      Serratura: il battente è completo di serratura antincendio predisposta per cilindro tipo yale.‎
      Cerniere: la porta è completa di 3 cerniere una completa di molla per l’autochiusura e due cerniere per la registrazione in altezza.‎
      Telaio: il telaio elettrozincato a “z” completo di zanche e fori per tasselli per la posa in opera e guarnizioni termoespandenti.‎
      Maniglieria: coppia di maniglie antinfortunistiche di colore nero complete di placche.‎

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSPLIT-Fire-door
    • Famiglia di prodottoFire doors
    • Gruppo di famigliaSplit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta