Pubblica i tuoi prodotti
CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocube
  • Famiglia di prodottoPavement
  • Gruppo di famigliaCUBE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Clasificazione IFCTexture
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Codice UNSPSC30171701