Pubblica i tuoi prodotti
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

A rather fitting name belongs to our concrete RETRO product line. Its surface is deliberately jaded. There are two procedures of the retro tiles' production; jading does not start until the product reaches the second phase. Thanks to its antique, historical look, it very well compliments historical objects, and it allows for the history of any place to be pronounced. When implementing this tiling by modern housing, it stresses the house's charm and draws the attention of any visitor.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoditon_retro
  • Famiglia di prodottoPavement
  • Gruppo di famigliaRETRO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)140
  • Profondità (mm)140
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Clasificazione IFCTexture
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Codice UNSPSC30171701