Pubblica i tuoi prodotti
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

DITON focuses on mock-wood concrete product. What does it mean for you? It means that you can use concrete planks that look like oak in your garden or yard without being able to tell that it is concrete, not wood. It also means that you do not need to be worried about maintenance and durability. These planks are unique for they work as concrete – they are resistant to any change in weather and they are durable. In contrast to wood, concrete planks do not require any specific maintenance, not even polishing or treatment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoplank_oak
  • Famiglia di prodottoWood Line
  • Gruppo di famigliaPlanks OAK
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
  • Clasificazione IFCTexture
  • Nome UNSPSCPaving blocks
  • Codice UNSPSC30171701