Pubblica i tuoi prodotti
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Special Finishes: PPC in all RAL colours, Satin finish Bin Capacity: 11 litres Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel sanitary bin Recessed Welded corners - no sharp edge Lockable 10 Litre plastic hygiene insert for hygienic and easy emptying and cleaning Waste disposed through self-closing, fire-resistant swing flap Vanity flap to stop users being able to see any bin contents Superior quality and timeless design for prestigious washrooms
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDP5110-SAN
    • Famiglia di prodottoBins
    • Gruppo di famigliaWaste Bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)598
    • Larghezza (mm)298
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins