Pubblica i tuoi prodotti
Finestra visibile SOLEAL Next 75
Finestra visibile SOLEAL Next 75
    Domal

    Finestra visibile SOLEAL Next 75

    La struttura visibile è armoniosamente bilanciata tra il telaio fisso e l’anta apribile, offrendo un tocco estetico aggiuntivo alla finestra.

    • Applicazioni multiple
    • Offerta estetica con un’ampia scelta di profili interni ed esterni
    • Vasta gamma di colori e accessori
    • Ferramenta, maniglia e drenaggio nascosti
    • Prestazioni elevate in termini di isolamento termico, acustico e tenuta agli agenti atmosferici
    • Grandi dimensioni disponibili
    • Dispositivi di sicurezza affidabili
    • Soglia ribassata per l’accessibilità delle persone con disabilità
    Voce di capitolato
    • Varietà di applicazioni:

      • Tipologie di apertura: anta battente, anta a ribalta, anta & ribalta
      • Integrazione con facciate e altre gamme di sistemi
      • Assemblaggi compositi
      • Apertura a perno orizzontale e verticale
      • Finestra per patio
      • Balconcino alla francese (Juliet balcony)
      • Contatto magnetico per finestra
      • Integrazione nel sistema di gestione edificio (BMS): sensore di chiusura nascosto
        Fermavetri di sicurezza
      • Trattamento antibatterico sulle maniglie
      • Soglia ribassata per l’accessibilità, 15–20 mm

      Alte prestazioni:

      • Prestazioni termiche: Uw fino a 0,79 W/m²K
      • Permeabilità all’aria: Classe 4
      • Tenuta all’acqua: Classe 1500
      • Resistenza al carico del vento: Classe 5
      • Prestazioni acustiche: Rw fino a 48 dB
      • Resistenza all’effrazione: fino a RC2, RC3 e PAS24
      • Grandi dimensioni:
      • Altezza: fino a 3 metri
      • Spessore del vetro: fino a 69 mm
      • Peso dell’infisso: fino a 160 kg

      Sostenibilità:

      • SOLEAL Next è realizzata in Hydro CIRCAL®, alluminio composto da almeno il 75% di alluminio riciclato a fine vita
      • 75% riciclato e 95% riciclabile
      • Componenti privi di PVC
      • Certificazione Cradle to Cradle® in corso
      • EPD dinamica disponibile su TechDesign
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoleal-next-75-visible-open-in
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente

    Disponibilità Regionale

    Europa