Pubblica i tuoi prodotti
Variflex e Variflex Glass - GRD-0 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-0 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-0 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-0 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-0 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-0 - insonorizzato
    dormakaba

    Variflex e Variflex Glass - GRD-0 - insonorizzato

    4.0 su 5 stelle4.0(11 recensioni)
    • Parete mobile insonorizzata con elementi pieni e/o in vetro
    • Valore di isolamento acustico fino a Rw 59 dB (acc. valore di laboratorio EN 10140) 
    • Disposizione parcheggio GRD 0 - Sospensione singola a 1 punto. Parcheggio a 90° rispetto all'asse divisorio
    • Spessore elemento 100 mm
    • Larghezza elemento da 600 mm a 1250 mm
    • Altezza libera da 2.000 mm a 4.100 mm (dipende dal peso del pannello)
    • Azionamento 1) Azionamento standard: manuale 2) Azionamento comfort: semiautomatico ComforTronic (estensione e retrazione del nastro di tenuta a comando elettrico)
    • Porta di passaggio singola solida opzionale

    Dorma Hüppe - Gruppo dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Voce di capitolato
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomovable-wall_variflex_GDR-0_sound_insulated
    • Famiglia di prodottoDividing
    • Gruppo di famigliaMovable Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
    • Clasificazione IFCMuro
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE