Pubblica i tuoi prodotti
Variflex e Variflex Glass - GRD-5 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-5 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-5 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-5 - insonorizzato
Variflex e Variflex Glass - GRD-5 - insonorizzato
    dormakaba

    Variflex e Variflex Glass - GRD-5 - insonorizzato

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
    • Parete mobile insonorizzata
    • Valore di isolamento acustico fino a Rw 59 dB (acc. valore di laboratorio EN 10140)
    • Disposizione parcheggio GRD 5 - Doppia sospensione a 2 punti: parcheggio 90° asse divisorio parallelo
    • Spessore elemento 100 mm
    • Larghezza elemento da 600 mm a 1.250 mm
    • Altezza netta da 2.000 mm a 14.500 mm (maggiore su richiesta)
    • Azionamento 1) Azionamento standard: manuale 2) Azionamento comfort: semiautomatico ComforTronic (estensione e retrazione del nastro di tenuta a comando elettrico)
    • Porta di passaggio singola e doppia solida opzionale, porta di passaggio in vetro

    Dorma Hüppe - Gruppo dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Voce di capitolato
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomovable-wall_variflex_GDR-5_sound_insulated
    • Famiglia di prodottoDividing
    • Gruppo di famigliaMovable Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
    • Clasificazione IFCMuro
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE