Pubblica i tuoi prodotti
Curaflex Nova® Multi

Curaflex Nova® Multi

  • Sigillatura di penetrazioni
  • Impiego in tubi di rivestimento in loco o in carotaggi di calcestruzzo WU (serbatoio bianco)
  • Alta variabilità
Voce di capitolato
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 without radial
    • load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • 45 mm sealing width
    • DN 100 plugged sealing and from 20–63 mm
    • DN 200 plugged sealing and from 108–160 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCuraflex-Nova-Multi
  • Famiglia di prodottoSistemi di tenuta
  • Gruppo di famigliaSistemi di sigillatura Curaflex® Nova
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titolo OmniClassFire Safing Sealants