Pubblica i tuoi prodotti
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodoorvent
  • Famiglia di prodottoLouvre Doors
  • Gruppo di famigliaDucoDoor Grille
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)58
  • Larghezza (mm)436
  • Profondità (mm)41
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.49
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilità Regionale

Europa