Pubblica i tuoi prodotti
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap

    Model SFX Aluminum Vent Cap

    The SFX vent cap is identical to the SX with an exception of the hood. This model is excellent for exteriors where protection from the elements is necessary and not already carried out by the building design. Insect screens are an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Voce di capitolato
    • Material: Aluminum (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomodel_sfx-vent-cap
    • Famiglia di prodottoVent Caps
    • Gruppo di famigliaVent Caps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 13
    • Titolo OmniClassWall Ventilation Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Nord America