Pubblica i tuoi prodotti
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    The new KX vent cap is ideal for residential ventilation applications such as storage rooms, attics, basements, as well as bathroom / kictchen exhaust. The clean square design is a perfect match for contemporary and classic building alike. Insect screens can be added as an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Voce di capitolato
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomodel_kx-vent-cap
    • Famiglia di prodottoVent Caps
    • Gruppo di famigliaVent Caps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 13
    • Titolo OmniClassWall Ventilation Diffusers