Pubblica i tuoi prodotti
Duco DoorVent
DUCO

Duco DoorVent

The DoorVent is a transit grille that can be placed discreetly in interior doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise.

Voce di capitolato
  • A controlled air flow makes a major contribution to the optimal functioning of a ventilation system. The DoorVent ensures the desired amount of air flow between the different rooms of a building or home. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise. Fresh air must be able to circulate freely between the various indoor areas. That is why DUCO developed the DoorVent, an acoustic transit grille that is placed in the interior doors.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoduco-doorvent
  • Famiglia di prodottoLouvre Doors
  • Gruppo di famigliaDucoDoor Grille
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)58
  • Larghezza (mm)41
  • Profondità (mm)436
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.49
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilità Regionale

Europa