Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Muurdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D160

The DucoFlex Wall feed-through can be used as a supply and extraction point with very low pressure losses. The fitted flange with a diameter of 160 provides a quick and air-tight connection to the DucoFlex ISO D160 pipes without any need for connecting pieces. The pre-fitted condensation strip prevents possible undesired deposits of dripping condensation water. The sleek design and white or black colour enable the unit to be used discretely in any type of façade.

Voce di capitolato
    • Connection diameter (mm): 160
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-muurdoorvoer-d160
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)310
  • Larghezza (mm)285
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units