Pubblica i tuoi prodotti
BARTH L LED Ventilatore da soffito nero
BARTH L LED Ventilatore da soffito nero
BARTH L LED Ventilatore da soffito nero
BARTH L LED Ventilatore da soffito nero

    BARTH L LED Ventilatore da soffito nero

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    BARTH è un ventilatore da soffitto nero con sorgente luminosa SMD LED 24W 2700K - 4350K - 6000K. Ventilatore dalle linee moderne e arrotondate ideale per la ventilazione di ambienti da 17,6 m² a 28 m². Si attiva tramite telecomando, incluso. Questa ventola del motore CC ha 5 velocità regolabili. Questo ventilatore da soffitto è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 180,57 m3/min/6377 CFM.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 34261

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776244290

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1076112

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3426

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: PP

      IP: PP

      IK: PP

      Potenza max. (W): PP

      Potenza max. lettore (W): Sperrholz

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood

      Hertz: Plywood

      Sorgente luminosa: Contreplaqué

      Sorgente luminosa inclusa: Compensato

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Opalweiß

      Adatto a Sea Sid: Opal White

      Altezza totale: Blanco Opal

      Lunghezza: Blanc Opale

      Max. Lunghezza: Bianco Opale

      Inclusa la scatola di scarico: G

      Dimensioni della scatola di scarico: L00086

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 24

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      Formato della lampadina: 2400lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 6000K

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: 2700 - 4350 - 6000K

      Scatola unitaria per scatola master: 1

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): >5 SDCM

      Volume della scatola Ind. Trawl: 291

      PCS: 1320

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34261_-_barth-black-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans