Pubblica i tuoi prodotti
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Voce di capitolato
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoflex-rond-d63
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVarious Control Components
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)920
  • Profondità (mm)920
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPolietilene
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Codice Uniclass 2015En_65_40
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation entities