Pubblica i tuoi prodotti
MARINE M Ventilatore da soffitto marrone IP44

MARINE M Ventilatore da soffitto marrone IP44

MARINE è un ventilatore da soffitto marrone ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha un motore DC e dispone di 6 velocità regolabili, ha una modalità inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34275

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776352889

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MARINE M Ventilatore da soffitto marrone IP44

    Descrizione del prodotto: MARINE è un ventilatore da soffitto marrone ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha un motore DC e dispone di 6 velocità regolabili, ha una modalità inversa e può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3428

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Marrone Scuro

    IP: 44

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 220V-240V

    Adatto a Sea Sid: 1

    Altezza totale: 245

    Diametro totale: 1250

    Diametro della calotta: 130

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-9-14-20-27

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 3,20

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34275_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)320
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica