Pubblica i tuoi prodotti
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 SR is a self-regulating ‘rotating drum’ window ventilator with a ‘Soft-Line’ design outer section. This window ventilator was introduced in 1992 and is being used with complete satisfaction in many projects.

Voce di capitolato
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducoton-10-80-zr
  • Famiglia di prodottoWindow Ventilation
  • Gruppo di famigliaStandard Window Vents
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)94
  • Profondità (mm)79
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
  • Codice ETIMEC010022
  • Nome ETIMAir vent

Disponibilità Regionale

Europa