Pubblica i tuoi prodotti
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducotwin-120-zr-ak-cap
  • Famiglia di prodottoWindow Ventilation
  • Gruppo di famigliaAir Vents With Screens
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
  • Codice ETIMEC001142
  • Nome ETIMWindow ventilator

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi