Pubblica i tuoi prodotti
DucoVent Premium Trimless
DUCO

DucoVent Premium Trimless

The DucoVent Premium Trimless is by far the finest vent in the market that can be used for both supply and extraction. A 'trimless' integration into the plasterwork makes the vent almost invisible. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect and therefore guarantees optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducovent-premium
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)74
  • Larghezza (mm)190
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC011497
  • Nome ETIMVentilation valve