Pubblica i tuoi prodotti
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Within the range of fire-resistant ventilation applications, the FireMax 'ZR' was further developed for specific installation with aluminium profiles (Reynaers MasterLine) with Contraflam 30 IGU (e.g. types Climalit or Climaplus) fire-resistant glass. Additional fire-retardant interventions with cooling blocks and swell band ensure that this grating falls within the EI requirement without any problem.

Voce di capitolato
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiremax-ei-30-zr
  • Famiglia di prodottoWindow Ventilation
  • Gruppo di famigliaFire-Resistant Air Vents
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Natural Ventilation
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito