Pubblica i tuoi prodotti
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    This new ventilation vent with acoustic attenuation can be applied for all glass thicknesses from 10 to 56 mm!

    Placement is possible above the glass (deduction 100 mm) or as compact transom mounting.

    Voce di capitolato
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglasvent
    • Famiglia di prodottoWindow Ventilation
    • Gruppo di famigliaStandard Window Vents
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-10-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione