Pubblica i tuoi prodotti
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be used effortlessly in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations involving heavy noise pollution. The retro version is specifically suited for monumental buildings with a protected facade. This grille can be integrated invisibly into the façade (by means of an open butt joint) or can be fitted with a discrete outer grille (Duco outer grille or outer section of your choice).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosilenzio-retro-zr
  • Famiglia di prodottoSpecific Ventilation
  • Gruppo di famigliaWall transfer air vents
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-05-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)105
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione non meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air